C 4-22 Kompaktná nabíjačka Nuron
Nový produktPoložka #r13275403
Kompaktná nabíjačka na všetky akumulátory Hilti Nuron
- Kompatibilita akumulátorového systému: Nuron
- Výkon: 90 W
- Výstupný prúd: 3.5 A
Zdieľať
Vlastnosti
- Kompaktné a úsporné riešenie na nabíjanie všetkých akumulátorov pre elektrické náradie Nuron
- Jednoduchá údržba – sieťový kábel s prepracovanou konštrukciou poskytujúcou vyššiu odolnosť a teraz umožňujúci rýchlu výmenu priamo na pracovisku
- Možnosť montáže na stenu – otvory v puzdre umožňujú pripevniť nabíjačku na stenu, nie je potrebné žiadne zameriavanie
- Jednoduchšia preprava – minimálne pôdorysné rozmery a malý počet drážok uľahčujú navíjanie kábla, a tým šetria miesto vo vozidle aj v taške na náradie
- Dátové pripojenie – možnosť zasielania údajov o použití náradia a akumulátora do systému Hilti Cloud na zaistenie ešte efektívnejších opráv a optimalizáciu nástrojového parku (vyžaduje doplnkový dátový modul CDM-22)
Použitie
- Nabíjanie všetkých akumulátorov Nuron
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu C 4-22 (02) (02), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 4 MB ]