Výkonná nabíjačka Nuron C 8-22
Nový produktPoložka #r13275404
Vysokorýchlostná nabíjačka optimalizovaná pre vysokokapacitné akumulátory Nuron B 22-170 a B 22-255
- Kompatibilita akumulátorového systému: Nuron
- Výkon: 450 W
- Výstupný prúd: 18 A
Zdieľať
Vlastnosti
- Akýkoľvek akumulátor Nuron môžete dobiť iba za 30 minút – revolučný systém regulácie teploty v nabíjačke napomáha tomu, že sa akumulátory oveľa rýchlejšie dostanú po náročnom používaní na teplotu vhodnú na nabíjanie
- Akumulátory s dlhšou výdržou – dva ventilátory pomáhajú predlžovať životnosť akumulátora, pretože počas nabíjania udržiavajú stabilnejšiu teplotu
- Jednoduchá údržba – nová konštrukcia napájacieho kábla zvyšuje odolnosť, výmenu priamo na pracovisku môže vykonať používateľ
- Možnosť montáže na stenu – otvory v puzdre umožňujú pripevniť nabíjačku na stenu, nie je potrebné žiadne zameriavanie
- Dátové pripojenie – možnosť zasielania údajov o použití náradia a akumulátora do systému Hilti Cloud na zaistenie ešte efektívnejších opráv a optimalizáciu nástrojového parku (vyžaduje doplnkový dátový modul CDM-22)
Použitie
- Najrýchlejšie dobíjanie akumulátorov Nuron
- Najlepšie sa hodí na nabíjanie akumulátorov B 22-170 a B 22-255, pretože pri nich je časová úspora najväčšia
- Odporúčame na skrátenie času nabíjania na minimum pri použití náradia s dvoma akumulátormi, napríklad akumulátorového vŕtacieho kladiva TE 2000-22 alebo píly DSH 600-2

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.