C 6-22 Rýchlonabíjačka Nuron
Nový produktPoložka #r13275488
Vysokorýchlostná nabíjačka pre všetky akumulátory Hilti Nuron
- Kompatibilita akumulátorového systému: Nuron
- Výkon: 240 W
- Výstupný prúd: 9.6 A
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlejšie nabíjanie – prináša až o 65 % kratší čas nabíjania než nabíjačky radu C 4-22
- Akumulátory s dlhšou životnosťou – aktívne chladenie prispieva k predĺženiu životnosti akumulátora tým, že ho po náročnom použití účinne ochladzuje
- Jednoduchá údržba – sieťový kábel s prepracovanou konštrukciou poskytujúcou vyššiu odolnosť a teraz umožňujúci rýchlu výmenu priamo na pracovisku
- Možnosť montáže na stenu – otvory v puzdre umožňujú pripevniť nabíjačku na stenu, nie je potrebné žiadne zameriavanie
- Dátové pripojenie – možnosť zasielania údajov o použití náradia a akumulátora do systému Hilti Cloud na zaistenie ešte efektívnejších opráv a optimalizáciu nástrojového parku (vyžaduje doplnkový dátový modul CDM-22)
Použitie
- Časová úspora, rýchle nabíjanie akumulátorov Nuron
- Kompatibilná so všetkými akumulátormi Nuron
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu C 6-22 / C8-22 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 6.3 MB ]