Mobilná napájacia stanica B 3600
Nový produktPoložka #r16197438
Prenosný, dočasný zdroj elektrickej energie s vysokým výstupným výkonom a kapacitou. Umožňuje napájanie aj toho najvýkonnejšieho elektrického náradia v náročných podmienkach.
- Kapacita akumulátora: Nie je k dispozícii
- Hmotnosť: 20 kg
- Rozmery (D x Š x V): 420 x 210 x 420 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Vysoký, nepretržitý výkon na napájanie každého náradia na pracovisku – výstupný výkon 3600 W je vhodný na tie najvýkonnejšie zariadenia – napr. elektrické búracie kladivá či diamantové vŕtacie stroje.
- Vysokokapacitný prenosný elektrický napájací zdroj s rýchlym nabíjaním – akumulátor s kapacitou 2,1 kWh sa nabije na 100 % už v priebehu 3 hodín. Zdroj dokáže napájať búracie kladivo TE 3000 až 1 hodinu, prípadne vŕtacie kladivo SDS Max takmer 2 hodiny.
- Tichá prevádzka bez emisií – na rozdiel od benzínových generátorov nevytvára tento elektrický napájací zdroj žiadny hluk ani splodiny.
- Ľahká a prenosná – mobilná napájacia stanica B 3600 vážiaca iba 20 kg sa oveľa jednoduchšie premiestňuje medzi jednotlivými pracoviskami v porovnaní s klasickými napájacími zdrojmi, akými sú štandardné generátory
- Konštrukcia zaisťujúca odolnosť proti extrémnym podmienkam – stupeň krytia IP54 zaisťuje vysokú odolnosť voči prachu a vode a zdroj napájania možno použiť v rozsahu teplôt –17 až 60 °C
Použitie
- Prenosná napájacia stanica na každé elektrické náradie a ďalšie elektrické zariadenia s napájacím káblom na pracovisku (napr. nabíjačky akumulátorov, kávovary, zváracie zariadenia, počítače a malé chladničky).
- Okamžité napájanie a prevádzka káblového náradia bez potreby prístupu k elektrickému rozvádzaču.
- Mobilný zdroj napájania možno využívať v uzavretých priestoroch alebo v citlivom prostredí, v ktorom je zakázané používanie hlučných zariadení, káblov spojených s rizikom zakopnutia a zariadení vytvárajúcich výfukové plyny.
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu B 3600 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Srbsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 9.4 MB ]