B 12-55 12 V akumulátor
Nový produktPoložka #r17048485
Kompaktný, vysokokapacitný Li-ionový akumulátor 12 V, 5,0 Ah s modernizovanými článkami typu 21700, ktoré umožňujú zvládnutie viacerých prác na jedno nabitie
- Kapacita akumulátora: 5,0 Ah
- Doba nabíjania pri použití nabíjačky C4/12-50: 50 min
- Hmotnosť: 0.34 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Poskytuje rovnováhu medzi obratnosťou a výkonom – najkompaktnejší 12 V akumulátor, aký kedy spoločnosť Hilti pre svoje náradie využívala, až o 25 % dlhší čas chodu v porovnaní s predchádzajúcou verziou
- Vyhnite sa prerušovaniu práce – presné zobrazenie úrovne nabitia pomáha predchádzať neočakávanej strate energie, zatiaľ čo ochrana proti prehrievaniu, preťažovaniu a úplnému vybitiu môže zabrániť neplánovaným prestojom
- Mimoriadne odolné teleso – pogumované teleso vystužené sklolaminátom je až štvornásobne odolnejšie proti poškodeniu pri páde a dvojnásobne odolnejšie voči mimoriadne vysokým teplotám v porovnaní so štandardným plastom ABS
- Modernizované akumulátorové články typu 21700 – vyššia kapacita znamená podstatne dlhší čas chodu bez potreby siahať po väčšom akumulátore
Použitie
- Kompaktný, vysokokapacitný 12 V akumulátor na použitie s akumulátorovým náradím Hilti
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu Li-Ion, Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Srbsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1.5 MB ]