B 12-30 12 V akumulátor
Nový produktPoložka #r17048766
Kompaktný a mimoriadne ľahký 12 V Li-ion akumulátor
- Kapacita akumulátora: 2,6 Ah
- Doba nabíjania pri použití nabíjačky C4/12-50: 35 min
- Hmotnosť: 0.24 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Nás najľahší 12 V akumulátor – skonštruovaný tak, aby poskytoval vysokú mieru kontroly, spoľahlivosti a komfortu pri práci nad hlavou alebo na ťažko dosiahnuteľných miestach
- Vyhnite sa prerušovaniu práce – presné zobrazenie úrovne nabitia pomáha predchádzať neočakávanej strate energie, zatiaľ čo ochrana proti prehrievaniu, preťažovaniu a úplnému vybitiu môže zabrániť neplánovaným prestojom
- Mimoriadne odolné teleso – pogumované teleso vystužené sklolaminátom je až štvornásobne odolnejšie proti poškodeniu pri páde a dvojnásobne odolnejšie voči mimoriadne vysokým teplotám v porovnaní so štandardným plastom ABS
Použitie
- Kompaktný, mimoriadne ľahký Li-ion 12 V akumulátor na použitie s akumulátorovým náradím Hilti
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu Li-Ion, Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Srbsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1.5 MB ]