Batéria Nuron B 22-195
Nový produktPoložka #r22580127
Vysokokapacitný 22V lítium-iónový akumulátor skonštruovaný na zvýšenie výkonu a doby chodu stredne ťažkého až ťažkého elektrického náradia Nuron
- Kapacita akumulátora: 9,0 Ah
- Hmotnosť: 1.33 kg
- Rozmery (D x Š x V): 156 x 87 x 76 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Dlhší čas prevádzky - vysokokapacitné a účinné články v našom akumulátore B 22-195 sú optimalizované tak, aby pracovali dlhšie a poskytli vám viac práce na jedno nabitie v náročných aplikáciách.
- Výkonnejší - poskytuje vyšší výkon potrebný na náročnú prácu s ťažkými nástrojmi Nuron
- Rýchlejšie nabíjanie - nové články akumulátora umožňujú o 50 % rýchlejšie nabíjanie (s nabíjačkou C 8 Nuron), takže môžete tráviť viac času prácou a menej nabíjaním
- Zvýšte efektívnosť na stavbe – nová elektronika poskytuje prehľad o používaní batérie a náradia, poháňa proaktívnu optimalizáciu skladu náradia a riešenie problémov s batériou skúr ako môžu ovplyvniť vašu produktivitu
- Vylepšená trvácnosť a monitorovanie batérie – zabudovaný tester zdravia batérie, utesnená elektronika, tlmiče nárazov a zosilnený plášť pre lepšiu ochranu proti podmienkam na stavbe
Použitie
- Vysokokapacitný 22V lítium-iónový akumulátor odporúčané pre stredne ťažké až ťažké akumulátorové aplikácie, ako je brúsenie, pílenie a vŕtanie
- Kompatibilná so všetkými prístrojmi s akumulátorom Nuron
- Kompatibilné so všetkými akumulátorovými nabíjačkami Nuron