Kompaktná nabíjačka C4/12-50
Nový produktPoložka #r2907510
Kompaktná nabíjačka pre všetky 12 V Li-ion batérie Hilti
- Kompatibilita akumulátorového systému: 12 V
- Výkon: 50 W
- Výstupný prúd: 4 A
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali nabíjačka pre aku alebo Nabíjačky
Vlastnosti
- Kompaktná nabíjačka pre všetky 12 V Li-ion batérie Hilti
- Teleso je navrhnuté tak, aby sa zabránilo poškodeniu sieťového kábla ohybom
- 12 V systém optimalizovaný pre rýchle nabíjanie a mimoriadne dlhú životnosť článkov
- Doba nabíjania len 35 minút pre maximálnu produktivitu
- Systém z 2 LED kontroliek zobrazuje stav nabíjačky, postup nabíjania a stav batérie
Použitie
- Nabíjanie 2,6 Ah Li-ion batérií B12
- Kompatibilná so všetkými 12 V Li-ion batériami Hilti

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.