Nabíjačka do auta C4/36-DC
Nový produktPoložka #r4471094
Univerzálna autonabíjačka jednosmerného prúdu pre všetky Li-ion batérie Hilti
- Kompatibilita akumulátorového systému: 14 V, 22 V, 36 V
- Výkon: 60 W
- Výstupný prúd: 4 A
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali nabíjačka pre aku
Vlastnosti
- Kompaktná auto nabíjačka pre nabíjanie všetkých Li-ion batérií Hilti počas jazdy
- Vynikajúci nabíjací výkon v podmienkach studeného počasia do - 10°C
- Navrhnutý pre ochranu batérií pred nízkym napätím a inými nepriaznivými podmienkami nabíjania
- Plne kompatibilná so všetkými Li-ion batériami Hilti 12 V (s adaptérom), 14 V, 22 V a 36 V
- Navrhnutý pre ochranu batérií pred nízkym napätím a nepriaznivými podmienkami nabíjania
Použitie
- Nabíjanie batérií Hilti 12 V (s adaptérom), 14 V, 22 V a 36 V
- Nabíjanie batérií vo vozidle

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.