Kompaktná nabíjačka C4/36-90
Nový produktPoložka #r5463
Univerzálna kompaktná nabíjačka pre všetky Li-ion batérie Hilti
- Kompatibilita akumulátorového systému: 22 V, 36 V
- Výkon: 90 W
- Výstupný prúd: 4 A
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kompaktná nabíjačka pre pohodlné nabíjanie všetkých Li-ion batérií Hilti
- Vynikajúci nabíjací výkon v podmienkach studeného počasia do - 10°C
- Navrhnutý pre ochranu batérie pred nízkym napätím a inými nepriaznivými podmienkami nabíjania
- Plne kompatibilná so všetkými Li-ion batériami Hilti 12 V (s adaptérom), 14 V, 22 V a 36 V
Použitie
- Nabíja Li-ion batérie Hilti 12 V (s adaptérom), 14 V, 22 V a 36 V
- Nabíja Li-ion batérie Hilti 12 V (s adaptérom), 14 V, 18 V, 22 V a 36 V
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.