Rýchlonabíjačka C4/36-350
Nový produktPoložka #r5484
Univerzálna rýchlonabíjačka pre všetky Li-ion batérie Hilti
- Kompatibilita akumulátorového systému: 22 V, 36 V
- Výkon: 350 W
- Výstupný prúd: 9 A
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali nabíjačka pre aku alebo Nabíjačky
Vlastnosti
- Rýchlonabíjačka pre rýchle nabíjanie všetkých Li-ion batérií Hilti vďaka maximálnemu výkonu 9 A a 350 W
- Navrhnutý pre ochranu batérií pred nízkym napätím a inými nepriaznivými podmienkami nabíjania
- Plne kompatibilná so všetkými Li-ion batériami Hilti 12 V (s adaptérom), 14 V, 22 V a 36 V
Použitie
- Rýchle nabíjanie všetkých Li-ion batérií Hilti
- Nabíja všetky Li-ion batérie Hilti 12 V (s adaptérom), 14 V, 22 V a 36 V

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.