Akumulátor B14 5.2 14 V
Nový produktPoložka #r8412298
Li-ion akumulátor 14 V 5,2 Ah pre dlhšiu dobu prevádzky
- Kapacita akumulátora: 5,2 Ah
- Hmotnosť: 0.59 kg
- Rozmery (D x Š x V): 103 x 81 x 69 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Navýšenie kapacity poskytuje až o 60 % dlhšiu dobu prevádzky
- Najnovšia technológia CPC (Cordless Power Care) umožňuje vyššiu presnosť nabíjania za účelom predĺženia doby prevádzky a inteligentné monitorovanie každého článku batérie pre vyššiu výkonnosť
- Plne utesnená elektronika na zvýšenú ochranu pred prachom, vlhkosťou a vodou
- Odolná vnútorná konštrukcia chráni články batérie a elektroniku
- Pogumovaný kryt pre lepšiu manipuláciu a ochranu pred poškodením pri páde
Použitie
- Kompatibilný s celou škálou akumulátorového náradia Hilti 14 V
- Kompatibilná so všetkými nabíjačkami Hilti C4/36 pre Li-ion batérie
- Použitie v extrémnych teplotných podmienkach – od 60 °C (140 °F) do –17 °C (–1,4 °F)
- Všetky hlavné činnosti vyžadujúce kombináciu vysokej výkonnosti a dlhej doby prevádzky
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu Li-Ion, Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Srbsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1.5 MB ]