Akumulátor B22 4.0 22 V
Nový produktPoložka #r8449394
Vysoko výkonná, kompaktná Li-ion batéria 22 V 4,0 Ah
- Kapacita akumulátora: 4,0 Ah
- Hmotnosť: 0.69 kg
- Rozmery (D x Š x V): 136 x 97 x 60 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Vysoko výkonná kompaktná batéria pre všetky Hilti 22 V nástroje zabezpečujúca optimálnu rovnováhu medzi dobou chodu a ergonómiou
- Technológia Hilti Cordless Power Care (CPC) monitoruje každý článok batérie z hľadiska dôkladného a dlhodobého výkonu a spoľahlivého zobrazenia stavu nabitia
- Plne utesnená elektronická časť na zvýšenú ochranu proti prachu, vlhkosti a vode
- Pogumované teleso vystužené sklolaminátom – až štvornásobne odolnejšie proti poškodeniu pri páde a dvojnásobne odolnejšie voči mimoriadne vysokým teplotám v porovnaní so štandardným plastom ABS
- Opláštenie navrhnuté pre chladenie akumulátora na ideálnu teplotu za účelom rýchlejšieho nabíjania a zníženia preťaženia počas použitia
Použitie
- Práca v stiesnených priestoroch, kde je vysoký výkon pri kompaktných rozmeroch prioritou
- Kompatibilný s celou škálou akumulátorových prístrojov Hilti 22 V
- Kompatibilný s celou škálou akumulátorových prístrojov Hilti 18 a 22 V
- Kompatibilná so všetkými nabíjačkami Hilti C4/36 pre Li-ion batérie
- Aplikácie v extrémnych teplotných podmienkach – od 60° C do -20° C
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu Li-Ion, Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Srbsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1.5 MB ]