Akumulátor B22 8.0 22 V
Nový produktPoložka #r8449395
22 V 8,0 Ah batéria Li-ion s jedinečným výkonom pre mimoriadne dlhú dobu použitia bez nabíjania
- Kapacita akumulátora: 8,0 Ah
- Hmotnosť: 1.15 kg
- Rozmery (D x Š x V): 160 x 104 x 85 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Batéria s jedinečným výkonom poskytujúca mimoriadnu dobu prevádzky pre stroj Hilti 22 V a dodatočnú produktivitu v aplikáciách intenzívneho a sériového použitia
- Technológia Hilti Cordless Power Care (CPC) monitoruje každý článok batérie z hľadiska dôkladného a dlhodobého výkonu a spoľahlivého zobrazenia stavu nabitia
- Plne utesnená elektronická časť na zvýšenú ochranu proti prachu, vlhkosti a vode
- Pogumované teleso vystužené sklolaminátom – až štvornásobne odolnejšie proti poškodeniu pri páde a dvojnásobne odolnejšie voči mimoriadne vysokým teplotám v porovnaní so štandardným plastom ABS
- Opláštenie navrhnuté pre chladenie akumulátora na ideálnu teplotu za účelom rýchlejšieho nabíjania a zníženia preťaženia počas použitia
Použitie
- Intenzívne použitie v sériových aplikáciách vyžadujúcich maximálnu kapacitu batérie na zaistenie dlhšej doby prevádzkovania na jedno dobitie a jedinečnej výkonnosti
- Kompatibilný s celou škálou akumulátorových prístrojov Hilti 22 V
- Kompatibilný s celou škálou akumulátorových prístrojov Hilti 18 a 22 V
- Kompatibilná so všetkými nabíjačkami Hilti C4/36 pre Li-ion batérie
- Aplikácie v extrémnych teplotných podmienkach – od 60° C do -20° C
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu Li-Ion, Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Srbsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1.5 MB ]