Benzínová píla DSH 700-X
Nový produktPoložka #r11460300
Univerzálna benzínová píla so zadnou rukoväťou a s motorom 70 cm3 s automatickým sýtičom – na rezanie do hĺbky 125 mm
- Valec motora: 68.7 cm³
- Menovitý výkon: 3.5 kW
- Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach: Mokrý a suchý
Zákazníci tiež hľadali DSH brúska, rezanie betónu, benzínová brúska, benzínový rezák alebo DSH 700
- Najuniverzálnejšia benzínová skracovacia píla vo svojej triede – s možnosťou konverzie dokonca aj na zarovnané rezanie.
- Benzínová píla s ľahkým štartovaním – unikátny automatický sýtič pomáha naštartovať štandardne na prvý pokus a prakticky vylučuje možnosť zaplavenia motora palivom.
- Robustná – vylepšené vzduchové filtre a prepracované vnútorné prvky umožňujú, aby benzínová píla sústavne poskytovala vysoký výkon
- Jednoduchá samoobslužná údržba – predpätý remeň a prakticky nezničiteľné štartovacie lanko pomáhajú minimalizovať prestoje pri údržbe.
- Kompatibilné s vodným čerpadlom DSH-P, ktoré privádza do benzínovej píly vodu z akéhokoľvek zdroja, nie je potrebné žiadne natlakovanie.
- Stavebné práce – vyrezávanie otvorov v tehlových alebo betónových stenách
- Obrábanie kovov – rezanie oceľových profilov, rúr a oceľových plechov
- Pokladanie dlažby – rezanie betónových a kamenných obrubníkov na mieru
- Murárske práce – rezanie tehál a tvárnic na mieru
- Podlahové konštrukcie – rezanie dilatačných škár v čerstvom betóne


Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.