Benzínová píla DSH 600-X (300 mm)
Nový produktPoložka #r13340237
Kompaktná benzínová píla s hornou rukoväťou (63 cm3) a zastavením čepele na rezanie do betónu, muriva a kovu s hĺbkou rezu až do 120 mm pri priemerom čepelí 300 mm
- Valec motora: 63.3 cm³
- Menovitý výkon: 3.2 kW
- Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach: Mokrý a suchý
Zdieľať
Vlastnosti
- Dizajn hornej rukoväte pre väčšiu kompaktnosť a nízku hmotnosť
- Rýchle zastavenie kotúča - brzda zastaví kotúč v priebehu menej ako 10 sekúnd
- Hĺbka rezu až 120 mm s priemerom čepelí 300 mm
- Dosahujú ešte vyššie rezné rýchlosti vďaka použitiu kotúčov Hilti
- Predpätý prvok – nevyžaduje sa údržba prvku používateľom
Použitie
- Pokladanie dlažby – rezanie betónových a kamenných obrubníkov na mieru
- Murárske práce – rezanie tehál a tvárnic na mieru
- Obrábanie kovov – rezanie oceľových profilov, rúr a oceľových plechov
- Stavebné práce – vyrezávanie otvorov v tehlových alebo betónových stenách
- Stavba kanalizácie – rezanie v stiesnených priestoroch


Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.