Benzínová píla DSH 900-X (400 mm)
Nový produktPoložka #r14455101
Výkonná, benzínová píla s ľahko spustiteľným motorom so zdvihovým objemom 87 cm3 a s automatickým sýtičom – max. priemer kotúča 400 mm na rezanie do hĺbky 150 mm
- Valec motora: 87 cm³
- Menovitý výkon: 4.3 kW
- Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach: Mokrý a suchý
Zdieľať
Vlastnosti
- Výkonná píla (400 mm) určená na rýchlejšie a jednoduchšie rezanie aj v tých najnáročnejších podmienkach – dokonca aj na rezanie podláh pomocou voliteľného vozíka DSH-FSC
- Benzínová píla s ľahkým štartovaním – unikátny automatický sýtič pomáha naštartovať štandardne na prvý pokus a prakticky vylučuje možnosť zaplavenia motora palivom.
- Odolná konštrukcia – zosilnený kovový ochranný kryt kotúča a vnútorné komponenty s predĺženou životnosťou vám umožňujú zvládnutie náročných pracovných úloh s menším počtom prerušení
- Jednoduchšia samoobslužná údržba – predpätý remeň a prakticky nezničiteľné štartovacie lanko pomáhajú minimalizovať prestoje pri údržbe.
- Kompatibilné s vodným čerpadlom DSH-P, ktoré privádza do benzínovej píly vodu z akéhokoľvek zdroja, nie je potrebné žiadne natlakovanie.
Použitie
- Výstavba ciest – ohraničovacie rezy v asfalte a betóne
- Stavba kanalizácií – rezanie kovových, betónových a plastových potrubí
- Betónové a murované konštrukcie – rezanie dilatačných škár do čerstvého betónu a otvorov do tehlových alebo betónových múrov
- Pokladanie dlažby – rezanie betónových a kamenných obrubníkov na mieru
- Obrábanie kovov – rezanie oceľových profilov, rúr a oceľových plechov


Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.