Akumulátorová rezná píla DSH 600-22 ATC (300 mm)
Nový produktPoložka #r21488230
Kompaktná akumulátorová píla s hornou rukoväťou, na rezanie do 120 mm s 300 mm čepeľou do betónu, muriva a kovu (akumulátorová platforma Nuron)
- Základné materiály: Všetky typy betónu a tehál, Všetky typy muriva (duté tehly, vápenec atď.), Asfalt, Oceľ, Minerály
- Rozmery (D x Š x V): 660 x 290 x 350 mm
- Trieda ochrany: S akumulátorom IEC
Zdieľať
Vlastnosti
- Zodpovedajúca výkonnostná trieda - naša druhá generácia ponúka vylepšené rozloženie výkonu, ktoré pomáha vyrovnať sa výkonu a pocitu z rezania plynovej píly s objemom 60 cm3, a to všetko bez výparov, hluku alebo vysokej miery vibrácií.
- Pokročilé bezpečnostné funkcie - nový systém 3D Active Torque Control (ATC) zastaví neočakávaný spätný ráz píly za menej ako 1 sekundu a rýchlo pôsobiaca brzda pílového kotúča zastaví pílový kotúč za ≤ 4 sekundy po uvoľnení spúšte.
- Dlhšia doba spustenia – so štyrmi batériami B 22-255 Nuron a univerzálnou 300-mm čepeľou SPX reže až o 30-% viac ako plná nádrž benzínu. Čepele optimalizované pre bezdrôtové použitie (pozrite si technické údaje nižšie)
- Tlačidlové spustenie - zelené tlačidlo napájania LED signalizuje, kedy je náradie zapnuté, a po 1 minúte sa automaticky vypne
- Pohodlná manipulácia - s hmotnosťou 12,2 kg (s dvoma batériami B 22-170 a 12“ pílovým kotúčom) ponúka táto píla jednoduchšie a kontrolovanejšie rezy v akejkoľvek orientácii
Použitie
- Pokladanie dlažby – rezanie betónových a kamenných obrubníkov na mieru
- Murárske práce – rezanie tehál a tvárnic na mieru
- Obrábanie kovov – rezanie oceľových profilov, rúr a oceľových plechov
- Stavebné práce – vyrezávanie otvorov v tehlových alebo betónových stenách
- Stavba kanalizácie – rezanie v stiesnených priestoroch