Akumulátorová rezná píla DSH 700-22 ATC (300 mm)
Nový produktPoložka #r21488468
Všestranná akumulátorová píla so zadnou rukoväťou, na rezanie do 120 mm s 300 mm čepeľou do betónu, muriva a kovu (batériová platforma Nuron)
- Základné materiály: Všetky typy betónu a tehál, Všetky typy muriva (duté tehly, vápenec atď.), Asfalt, Oceľ, Minerály
- Rozmery (D x Š x V): 740 x 290 x 350 mm
- Trieda ochrany: S akumulátorom IEC
Zdieľať
Vlastnosti
- Zodpovedajúca výkonnostná trieda - naša druhá generácia ponúka vylepšené rozloženie výkonu, ktoré pomáha vyrovnať sa výkonu a pocitu z rezania plynovej píly s objemom 70 cm3, a to všetko bez výparov, hluku alebo vysokej miery vibrácií.
- Pokročilé bezpečnostné funkcie – nová 3D aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví neočakávaný spätný ráz píly v priebehu 1 sekundy a rýchlobrzda kotúča zastaví kotúč v priebehu ≤ 4 sekúnd po uvoľnení spúšte
- Dlhšia doba spustenia – so štyrmi batériami B 22-255 Nuron a univerzálnou 300-mm čepeľou SPX reže až o 30-% viac ako plná nádrž benzínu. Čepele optimalizované pre bezdrôtové použitie (pozrite si technické údaje nižšie)
- Tlačidlové spustenie - zelené tlačidlo napájania LED signalizuje, kedy je náradie zapnuté, a po 1 minúte sa automaticky vypne
- Všestranná manipulácia - s hmotnosťou 13,5 kg (s dvoma akumulátormi B 22-255 a 300 mm čepeľou) sa táto píla môže používať na rezanie pri zemi aj spredu.
Použitie
- Stavebné práce – vyrezávanie otvorov v tehlových alebo betónových stenách
- Obrábanie kovov – rezanie oceľových profilov, rúr a oceľových plechov
- Pokladanie dlažby – rezanie betónových a kamenných obrubníkov na mieru
- Murárske práce – rezanie tehál a tvárnic na mieru
- Podlahové konštrukcie – rezanie dilatačných škár v čerstvom betóne