Elektrický rezač DCH 230
Nový produktPoložka #r3978
Elektrický ručný diamantový rezač pre rezanie nasucho – hĺbka rezania až 85 mm pri kotúči 230 mm
- Priemer kotúča: 230 mm
- Hĺbka rezu: 80 mm
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 6500 ot/min
Zákazníci tiež hľadali Rezanie betónu, Rezač, Rozbrusovačka, Diamantový kotúč alebo Elektrická píla
- Zabezpečuje o 50% väčšiu hĺbku rezania v porovnaní s bežnými uhlovými brúskami
- Reverzné točenie kotúča smeruje stroj od tela obsluhy a preto uľahčuje rezanie a robí ho bezpečnejším
- Zaisťuje prakticky bezprašné pracovisko pri použití spolu s kompatibilným vysávačom
- Dosahuje väčšiu produktivitu vďaka použitiu špeciálne vyvinutých rezných kotúčov Hilti
- Ochrana proti prehriatiu a preťaženiu – predlžuje životnosť stroja a zvyšuje bezpečnosť pracovníka
- Rezanie železobetónu, žulových a betónových obrubníkov, dosiek, tehly a tvárnic
- Rezanie oceľových profilov, potrubí, ocele pre výstuž
- Rezanie betónových stien pri kontrolovanej demolácii
- Rezanie nových či zväčšovanie existujúcich otvorov okien, dverí a šácht


Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.