Drážkovací stroj DCH 180-SL
Nový produktPoložka #r4021
Elektrický ručný diamantový rezač pre drážkovanie nasucho, pre paralelné rezanie do hĺbky až 60 mm
- Hĺbka rezu: 60 mm
- Max. šírka rezu: 60 mm
- Priemer kotúča: 185 mm
Zákazníci tiež hľadali Drážkovací, Fréza na murivo, Drážkovačka, Diamantový kotúč alebo Drážkovanie
- Technológia Smart Power automaticky reguluje výkon, aby sa prispôsobil rezanému materiálu – pomáha zaistiť stály rezný výkon a ochrániť motor pred preťažením
- Pomáha zaistiť prakticky bezprašné pracovisko pri použití spolu s kompatibilným vysávačom
- Ergonomický dizajn znižuje námahu pri používaní drážkovacieho stroja pri prácach v akejkoľvek polohe
- Hĺbkový doraz pomáha zvýšiť presnosť rezania a zároveň chráni pracovníka pred kotúčom a prachom
- Dosahuje väčšiu produktivitu vďaka použitiu špeciálne vyvinutých rezných kotúčov Hilti
- Rýchle a čisté drážkovanie pre káblové vedenia alebo potrubia pre elektrické, kúrenárske a vzduchotechnické inštalácie
- Pre spracovanie betónu, vápenopieskových tvárnic a tehál


Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.