Elektrický rezač DCH 300-X
Nový produktPoložka #r6332875
Elektrický ručný diamantový rezač pre rezanie za mokra a za sucha – pre rezanie do hĺbky až 120 mm s kotúčmi 305 mm
- Priemer kotúča: 305 mm
- Hĺbka rezu: 120 mm
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 4900 ot/min
Zákazníci tiež hľadali mokré a suché rezanie, rezanie betónu, elektrická brúska, diamantový kotúč alebo rezací stroj
- Súprava na vodu umožňuje rezanie za mokra, ktoré je o 30% rýchlejšie ako rezanie za sucha a je takmer bezprašné
- Hĺbkový doraz – umožňuje plné ovládanie hĺbky rezania v 10 mm krokoch od 40 mm až do 120 mm
- Zaisťuje prakticky bezprašné pracovisko pri použití spolu s kompatibilným vysávačom
- Ochrana proti prehriatiu, preťaženiu a vode – predlžuje životnosť stroja a zvyšuje bezpečnosť pracovníka pri rezaní za mokra
- Reverzné točenie kotúča smeruje stroj od tela obsluhy a preto uľahčuje rezanie a robí ho bezpečnejším
- Rezanie železobetónu, žulových a betónových obrubníkov, dosiek, tehly a tvárnic
- Rezanie nových či zväčšovanie stávajúcich okenných, dverných otvorov a šácht
- Rezanie betónových stien pri kontrolovanej demolácii


Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.