Drážkovací stroj DCH 150-SL
Nový produktPoložka #r6703894
Drážkovací stroj na drážkovanie do stien/podláh a montáž káblov, vedení alebo potrubí v širokej škále základných materiálov
- Hĺbka rezu: 50 mm
- Max. šírka rezu: 50 mm
- Priemer kotúča: 150 mm
Zákazníci tiež hľadali rezanie drážok, diamantové kotúče, drážkovanie, montáž káblov alebo drážkovací stroj
- Špeciálny drážkovací systém vytvorený pre maximálnu produktivitu
- Možnosť vytvorenia drážok s rozmermi až 50x50 mm pomocou drážkovacích kotúčov s priemerom 150 mm
- Robustný dizajn a odolný motor – pre dlhú životnosť
- Ergonomická rukoväť – pre bezpečnejšie a pohodlnejšie uchytenie počas prác prakticky vo všetkých polohách
- Prakticky bezprašná práca, ak sa používa spolu s kompatibilným vysávačom Hilti
- Vytvorenie drážok s hĺbkou až 50 mm a šírkou 50 mm vo všetkých bežne používaných materiáloch, ako betón, vápennopieskové tvárnice a pod. (pri použití s drážkovacími kotúčmi 150 mm)
- Montáž káblov, rúr a potrubí
- Drážkovanie v stenách


Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu DCH 150-SL (01), Rumunsky, Hebrew, Holandsky, Grécky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 5.6 MB ]
- Návod na obsluhu DCH 150-SL, [ 1.8 MB ]