TE 300-AVR SDS-Plus sekacie kladivo
Nový produktPoložka #r1038488
Mimoriadne ľahké sekacie kladivo SDS Plus (TE-C) pre úpravy povrchov v betóne a v murive
- Smer chodu: Steny
- Typ skľučovadla nástroja: TE-C (SDS Plus)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 3.8 kg
Zákazníci tiež hľadali Sbíječka, Šrámovačka, Sekací kladivo, Zbíječka alebo Kango
- Najľahšie sekacie kladivo Hilti – navrhnuté pre použitie bez námahy vo všetkých pracovných smeroch
- Kompaktný dizajn a ergonomická pogumovaná rukoväť pre ľahšiu manipuláciu a voľnosť pohybu
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
- Robustná konštrukcia z vysokokvalitných materiálov a komponentov pre dlhšiu životnosť
- Odstraňovanie povrchových nedokonalostí v betóne
- Odstránenie obkladov a dlaždíc
- Drážkovanie v tehle a tvárniciach, korektívne drážkovanie a dokončovacie práce na betóne
- Odkrývanie výstužových tyčí pri opravách betónových konštrukcií
- Odstraňovanie náterov a hrdze z ocele (s použitím ihlicového adaptéra)

Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.