Vysokovýkonné búracie kladivo TE 3000-AVR
Nový produktPoložka #r11668382
Výnimočne výkonné búracie kladivo na náročné búranie betónu, rezanie asfaltu, zemné práce a osadenie uzemňovacích tyčí
- Smer chodu: Podlahy
- Typ skľučovadla nástroja: TE-H (Hilti HEX 28)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 27.1 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Vyšší výkon - búracie kladivo TE 3000 má teraz búrací výkon porovnateľný so 45 kg pneumatickými búracími kladivami
- Lepšia manipulácia - o 10 % nižšia hmotnosť a nová horná rukoväť uľahčujú manipuláciu a prepravu búracieho kladiva
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) - búracie kladivo s tlmičom vibrácií a dvoma nezávislými rukoväťami dokázalo znížiť vibrácie o 10 % v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi TE 3000
- Nové rýchloupínacie skľučovadlo - možno používať nové sekáče Hilti TE-H
- Prakticky bezúdržbový bezuhlíkový motor a trojkomorový mazací systém pre kratšie prestoje a dlhšiu životnosť
Použitie
- Búranie železobetónových dosiek a základov
- Búranie/rezanie asfaltu pri výstavbe ciest, uložení potrubí a oprave chodníkov
- Odstraňovanie betónu pri renovácii budov, rozširovaní dosiek, vystužovaní a opravách
- Kopanie, výkopy a podbíjanie v kamenistých, tvrdých hlinách a iných zhutnených zeminách
- Osadenie uzemňovacích tyčí do tvrdých podkladov na bezpečnejšiu inštaláciu uzemňovacích tyčí bez použitia rebríka (voliteľne s použitím hmoždinky TE-H PD)