TE 500-22 SDS-Max akumulátorové sekacie kladivo
Nový produktPoložka #r13250321
Akumulátorové buracie a sekacie kladivo v prevedení SDS Max (TE-Y) na sekanie do betónu alebo muriva s funkciou aktívnej redukcie vibrácií (batériová platforma Nuron)
- Smer chodu: Steny
- Typ skľučovadla nástroja: TE-Y (SDS Max)
- Hmotnosť tela prístroja: 6 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Nekompromisný výkon akumulátorového náradia – revolučné akumulátory Nuron poskytujú energiu, ktorá vám pomôže zvýšiť produktivitu a získať nezávislosť od iných zdrojov energie
- Vyšší výkon, viac možností – sekacie kladivá TE 500–22 môžu vykonávať pracovné úkony v úplne rovnakom rozsahu ako porovnateľné sekacie kladivá s napájaním z elektrickej siete
- Znížená únava obsluhy – funkcia aktívneho obmedzovania vibrácií (AVR) pomáha minimalizovať vystavenie účinkom vibrácií, lepšie chráni zdravie a znižuje počet prípadov prerušenia práce na pracovisku
- Prakticky bezprašné búranie – pri použití so systémom odsávania prachu DRS-B pripojeným ku kompatibilnému vysávaču Hilti prispievajú k vyššej miere bezpečnosti na pracoviskách
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové sekacie kladivá, s ktorými nebudete musieť pristupovať na kompromisy vďaka dlhšej výdrži akumulátorov Nuron, vysoko výkonným sekáčom šetriacim energiu a celému radu služieb, ktoré umožňujú dosiahnuť vysokú produktivitu pri každodennej práci
Použitie
- Búranie betónových a murovaných stien
- Odstránenie obkladov a dlaždíc
- Kyprenie zhutnenej zeminy
- Sekanie otvorov, drážok a prestupov na potrubia v stenách a podlahách