TE 2000-22 TE-S akumulátorové búracie kladivo
Nový produktPoložka #r13250322
Výkonné a ľahké akumulátorové vŕtacie kladivo na búranie betónu a ďalšie demolačné práce (platforma akumulátora Nuron)
- Smer chodu: Podlahy
- Typ skľučovadla nástroja: TE-S
- Hmotnosť tela prístroja: 17.4 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Akumulátorové vŕtacie kladivá bez kompromisov – zaistia rovnaký demolačný výkon ako sieťové vŕtacie kladivo TE 2000 alebo väčšie náradie, no v kompaktnejšom prevedení
- Rýchlejší začiatok práce – nezávislosť od často nespoľahlivého napájania zo siete a jednoduché prenášanie pomáhajú eliminovať bežné oneskorenia na začiatku pracovného dňa
- Neprekonateľná manévrovateľnosť – vŕtacie kladivo TE 2000-22, ktoré je o 10 kg ľahšie a oveľa štíhlejšie než porovnateľné akumulátorové vŕtacie kladivá, je ideálne na stredné a kontrolované demolačné práce, pri ktorých produktivita závisí od manipulácie s náradím, jeho ovládania a mobility
- Bezkonkurenčný výkon na jedno nabitie – na jediné nabitie páru revolučných akumulátorov Nuron B 22-255 môžete zbúrať pol tony betónu, prípadne 1,5 tony, keď si zaobstaráte voliteľné veľké puzdro na akumulátory
- Prakticky bezprašné búranie – ak použijete systém odsávania prachu TE DRS-B a kompatibilný vysávač Hilti, môžete sa zbaviť až 95 % jemného prachového oxidu kremičitého
Použitie
- Búranie betónových dosiek a základov s hrúbkou až 20 cm
- Drážkovanie do podláh, vysekávanie kanálov na potrubie
- Odstraňovanie masívnych dlažieb bez poškodenia dosky
- Najvhodnejší prístroj na jednodňové demolačné práce, pri ktorých má zásadný význam schopnosť rýchleho štartu a efektívneho postupu
- Búranie betónových dosiek a základov s hrúbkou približne do 8 palcov