TE 800-AVR
Nový produktPoložka #r3140904
Odolné vysokovýkonné búracie kladivo pre práce na stenách a podlahách, s nízkymi vibráciami a dlhou životnosťou
- Smer chodu: Steny, Podlahy
- Typ skľučovadla nástroja: TE-S
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 10.6 kg
Zákazníci tiež hľadali Sbíječka, Šrámovačka, Sekací kladivo, Zbíječka alebo Kango
- Silný búrací výkon vďaka výnimočnej príklepovej energii a inovačným Hilti sekáčom
- Dizajn s rukoväťou v tvare D pre perfektnú vyváženosť pri použití pre prestupy v stenách a dobrá manipulácia pri univerzálnom použití
- Hilti sekáče do steny vyvinuté výlučne pre aplikácie v stenách podporujú produktivitu a zlepšujú manipuláciu vďaka nízkej hmotnosti, výbornej dĺžke a samokaliteľnej oceli pre mimoriadnu ostrosť hrotu
- Mimoriadne nízke vibrácie vďaka Hilti inovačnému systému aktívnej redukcie vibrácií (AVR)
- Voliteľné odsávanie prachu TE DRS-B odstraňuje až 95 % jemného prachu
- Búracie práce na stenách
- Opravné práce v podlahových doskách
- Búranie otvorov pre okná a dvere
- Vyhotovenie prestupov pre vedenia a potrubia

Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.