Búracie kladivo TE 700-AVR SDS-Max
Nový produktPoložka #r5005
Výkonné sekacie kladivo SDS Max (TE-Y) na náročné sekanie v betóne a v murive s aktívnou redukciou vibrácií (AVR)
- Smer chodu: Steny
- Typ skľučovadla nástroja: TE-Y (SDS Max)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 7.9 kg
Zákazníci tiež hľadali Sbíječka, Šrámovačka, Sekací kladivo, Zbíječka alebo Kango
- Optimalizovaný pomer výkonu k hmotnosti pre vysokú produktivitu počas búrania stien
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
- Inovačný bezuhlíkový motor SR eliminuje nutnosť použitia uhlíkových kefiek a predlžuje obdobie medzi opravami
- Tlačidlo redukcie výkonu pre zlepšený výkon na krehkých materiáloch
- Voliteľný systém odsávania prachu DRS-B odstraňuje až 95% prachu
- Ťažké búranie stien v murive a tehle
- Odstránenie obkladov
- Odstránenie obkladov na stenách a podlahách
- Presekávanie otvorov pre okná a dvere
- Priechodkové aplikácie (t.j. pre zdrsnené povrchy)

Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.