Búracie kladivo TE 2000-AVR
Nový produktPoložka #r6025050
Výkonné a mimoriadne ľahké búracie kladivo TE-S pre búracie práce v betóne
- Smer chodu: Podlahy
- Typ skľučovadla nástroja: TE-S
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 14.5 kg
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Jackhammer Zbíjačka, TE-S, Búracie kladivo na podlahy, Búracie kladivo alebo Búracie kladivo
Vlastnosti
- Mimoriadne nízka hmotnosť uľahčuje manipuláciu a manévrovanie so strojom pri stredne ťažkých búracích prácach v betóne
- Vyhotovenie T-rukoväte pre efektívny výkon a maximálny pracovný komfort pri podlahových búracích prácach
- Minimálne vibrácie 4,8 m/s² podľa normy EN 60745-2-6
- Univerzálna a ľahká prevádzka, jednoduchá preprava a pripravené pre použitie v priebehu niekoľkých minút
- Dlhšie servisné intervaly a dlhšia životnosť vďaka bezuhlíkového a bezúdržbovému motoru SR
Použitie
- Stredne ťažké búracie práce na betónových doskách a základoch
- Odstraňovanie betónu pri napojení výstuže a inžinierskych sietí
- Búracie práce na betóne alebo iných materiáloch suterénov a na terasách v obytných priestoroch
- Búranie nosníkov pre kladenie potrubí vo vodoinštalatérskych aplikáciách