Autoposuv DD AF-CA 220-480V
Nový produktPoložka #2082528
Autopodávacia jednotka podporujúca vŕtací proces so stojanovými systémami diamantového jadrového vŕtania - pre použitie s DD 350-CA a DD 500-CA
- Použitie s: DD 350-CA, DD 500-CA
- Hmotnosť: 4.5 kg
- Rozmery (D x Š x V): 361 x 193 x 133 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Jedinečná výkonnosť s plne automatizovaným procesom vŕtania
- Šetrí čas v zložitých situáciách - poskytuje jednoduché riešenie pri problémoch so zaseknutými korunkami a vrtákmi
- Inteligentný algoritmus na okamžitú reakciu na akúkoľvek zmenu charakteristík základného materiálu
- Vyvíja optimálny výkon počas vŕtania, čo má za následok predlženú životnosť a rýchlejšie vŕtanie
- Žiadne vibrácie - pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť a väčšie pracovné pohodlie
Použitie
- Následné vŕtanie priechodových otvorov a prestupov
- Rohové otvory pre rezanie
- Vŕtanie otvorov veľkých priemerov a hlbokých otvorov
- Priechodové vŕtanie pre montáž káblových lávok
- Vŕtanie ťažko prístupných otvorov

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu DD AF-CA (01), Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Španielsky, Taliansky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Maďarsky, Kazašsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 11.2 MB ]