Vŕtací stojan DD-HD 30-CA
Nový produktPoložka #2159830
Vŕtací stojan pre stroje Hilti na jadrové vŕtanie pre ťažké aplikácie (kompatibilita so strojmi je uvedená v technických údajoch)
- Režim fixácie: Kotva
- Uhlové jadrové vŕtanie: Áno
- Predĺženie stĺpu: Áno
Zdieľať
Vlastnosti
- Zabudované posúvanie – robí vŕtanie menej namáhavým pri nepretržitej prevádzke
- Vŕtanie pod uhlom – jednoduché a plynulo regulovateľné nastavenie až do 45°
- Široká škála príslušenstva – ako napr. prísavné podložky, dištančné diely, stojany, upínacie skrutky, upevňovacie sady
- Jednoduché nastavenie – rýchle pripojenie pohonnej jednotky bez použitia nástrojov
Použitie
- Rozsah vŕtania do 300 mm bez dištančných dielov
- Rozsah vŕtania do 600 mm s dištančnými dielmi
- Jadrové vŕtanie s uhlom do 45 °
- Môžu byť upevnené kotvou s použitím voliteľnej vákuovej podložky alebo upínacej skrutky

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.