DD 110-D-22 Akumulátorová jadrová vŕtačka
Nový produktPoložka #r18888606
Akumulátorový a kompaktný diamantový vŕtací stroj pre ručné vŕtanie s priemerom 12-132 mm (5/16 – 5-1/4") (platforma batérií Nuron)
- Rozsah priemeru: 12 - 162 mm
- Základný materiál: Murivo, Tvárnica, Tehla
- Pracovný režim: Ručný vŕtací stroj
Zdieľať
Vlastnosti
- Kompaktná a jednoduchá manipulácia – ručné vŕtanie je akumulátorové pre ľahšiu manipuláciu a mobilitu
- E-prevody pre vyšší výkon - elektronické prevody nastavujú kombinácie otáčok/krútiaceho momentu pre optimalizované otáčky vŕtania pri každom priemere
- Bezpečnejšie ručné jadrové vŕtanie - aktívna kontrola krútiaceho momentu (ATC) vás chráni pred nekontrolovaným otáčaním, ak sa jadrový vrták zasekne
- Viac vývrtov na jedno nabitie - spárujte s novými optimalizovanými bezdrôtovými jadrovými vrtákmi pre až o 30 % väčší dosah batérie
- Jednoduchšie odstraňovanie jadier - oscilačná funkcia pomáha uvoľniť zaseknuté betónové jadrá, čím sa šetria prestoje
Použitie
- Vŕtanie otvorov pre elektroinštalačné krabice
- Suché vŕtanie do pórobetónu, vápennopieskových tvárnic, dierovaných tehál, plných tehál a slinku na priechodné otvory pre potrubia atď. pri inštalácii vodovodných, vykurovacích a klimatizačných zariadení