Diamantový jadrový vŕtací stroj DD 500-CA
Nový produktPoložka #r3531753
3-fázový diamantový vŕtací systém pre prácu v náročných podmienkach s vysokootáčkovým motorom a autopodávacou jednotkou pre jadrové vŕtanie so stojanom so strednými a veľkými priemermi až 600 mm (23-5/8”)
- Rozsah priemeru: 82 - 600 mm
- Menovité vstupné napätie: 400 V
- Základný materiál: Betón, Železobetón
Zákazníci tiež hľadali Diamantová korunka, Veľké otvory, Jadrové vŕtanie, Vŕtanie do železobetónu alebo Diamantové vŕtanie
- Výkonný vysokofrekvenčný motor s elektronicky nastaviteľnými rýchlosťami pre optimálny výkon v celom rozsahu priemerov
- Kompatibilita s DD AF-CA automatickou podávacou jednotkou, ktorá robí z vŕtania vysoko efektívny a plne automatizovaný proces
- Funkcia „Iron Boost“ pre vyšší výkon so zvýšeným momentom pri vŕtaní vo výstuži
- Vďaka krytiu IP 55 voči striekajúcej vode sa vŕtanie môže vykonávať aj v nepriaznivých podmienkach
- Prevádzka v optimálnom výkonovom rozsahu pre špičkový výkon a dlhšiu životnosť vŕtacej korunky je jednoduchá vďaka LED kontrolkám špičkového výkonu
- Vŕtanie priechodových otvorov a prestupov
- Prielezy
- Vŕtanie hlbokých otvorov
- Priechodové vŕtanie pre montáž káblových lávok
- Veľké otvory pre drenážne potrubia a pod.



Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu DD 500-CA (01), Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Španielsky, Taliansky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Maďarsky, Kazašsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 16.9 MB ]