Diamantový jadrový vŕtací stroj DD 110-D
Nový produktPoložka #r3834
Kompaktný a ľahký diamantový vŕtací stroj pre suché ručné jadrové vŕtanie v murive s priemerom do 160 mm
- Rozsah priemeru: 16 - 162 mm
- Menovité vstupné napätie: 230 V
- Základný materiál: Murivo
Zákazníci tiež hľadali Diamantová korunka, Vŕtanie pre krabice, Diamantová technika, Diamantové vŕtanie alebo Jadrové vŕtanie
- Vysoký výkon motora a robustná dvojrýchlostná prevodovka pre optimálnu rýchlosť
- Kompaktné a ľahké zariadenie – pre oveľa jednoduchšiu manipuláciu
- Bezpečnostná spojka, ochrana proti preťaženiu a bezpečnostný spínač pre maximálny komfort pri práci
- Extrémne rýchle vŕtanie a vynikajúca produktivita s Hilti PCM diamantovými vŕtacími korunkami a vyvŕtavačmi krabíc
- Rýchloupínanie Hilti BI+ umožňuje výmenu koruniek v priebehu niekoľkých sekúnd - nie sú potrebné žiadne nástroje (bezkľúčový systém)
- Vŕtanie za sucha v pórobetóne, vápenopieskových tvárniciach, dierovaných a plných tehlách a kabrincových tehlách
- Vŕtanie otvorov pre elektroinštalačné krabice
- Priechodové otvory pre káble a káblové lávky
- Priechodové otvory pre potrubia a pod. v inštalatérskych a vzduchotechnickýchinštaláciách



Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu DD 110-D (01), Rumunsky, Holandsky, Grécky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Taliansky, Portugalsky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Švédsky, [ 3.8 MB ]
- Návod na obsluhu DD 110-D DD-SA, [ 537.7 kB ]