Diamantový jadrový vŕtací stroj DD 30-W
Nový produktPoložka #r51318
Kompaktný, ľahký diamantový jadrový vŕtací stroj na mokré ručné jadrové vŕtanie kotevných otvorov na ťažké kotvenie a výstuž s priemerom 8 až 35 mm (5/16 – 1-3/8")
- Rozsah priemeru: 8 - 35 mm
- Menovité vstupné napätie: 230 V
- Základný materiál: Betón, Murivo
Zákazníci tiež hľadali vrtání železobetonu, jádrová korunka, jádrové vrtání, otvory pro kotvy alebo diamantová vrtačka
- Mimoriadne nízka hlučnosť pri vŕtaní - ideálne riešenie na vŕtanie v obývaných budovách
- Bezpríklepové vŕtanie znižuje riziko poškodenia krehkých materiálov a umožňuje vŕtanie tesne pri okrajoch
- Rýchle vŕtanie cez výstuž vďaka použitiu unikátnej technológie TopSpin
- Funkcia jemného štartu na presné polohovanie otvorov
- Rýchloupínací bezkľúčový systém značne uľahčuje výmenu jadrových koruniek
- Vŕtanie presných kotevných otvorov a prievlakových otvorov s priemerom 8 až 35 mm (5/16 – 1-3/8")
- Tiché vŕtanie na osadenie kotiev v rámci renovačných prác v nemocniciach, administratívnych a obytných budovách
- Mokré jadrové vŕtanie do železobetónu, muriva a prírodného kameňa
- Mokré jadrové vŕtanie do krehkých materiálov (mramor, dlaždice, murivo, prírodný kameň) a tesne pri okrajoch


Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.