Diamantový jadrový vŕtací stroj DD 150-U
Nový produktPoložka #r9021697
Všestranný diamantový vŕtací stroj na ručné alebo stojanové jadrové vŕtanie otvorov s priemerom 8 až 162 mm (5/16 – 6-3/8")
- Rozsah priemeru: 8 - 162 mm
- Menovité vstupné napätie: 230 V
- Základný materiál: Betón, Železobetón, Asfalt, Murivo
Zákazníci tiež hľadali vŕtanie železobetónu, jadrová korunka, jadrové vŕtanie, automatický posuv alebo diamantová vŕtačka
- Výkonný motor a robustná trojrýchlostná prevodovka pre voľbu optimálnych otáčok
- Bočná rukoväť nastaviteľná v uhle 360° s integrovanými funkciami pre reguláciu prachu a vodného výplachu
- Displej s informáciami v reálnom čase s digitálnou vodováhou, prepínačom rýchlostí, funkciou ovládania výkonu, pokročilou štatistikou používania a zrozumiteľnými servisnými hláseniami
- Možnosť Bluetooth® pripojenia k systému prívodu vody WMS 100
- Analýza štatistiky používania v reálnom čase cez aplikáciu Hilti Connect
- Stojanové vŕtanie za mokra potrubných prestupov, otvorov pre káblové lávky, vedenia, pre inštaláciu zábradlí a bariér do betónu
- Ručné vŕtanie za mokra pre osadenie veľkorozmerných kotiev a výstuží
- Ručné vŕtanie za sucha v murive potrubných prestupov pre inštalatérske a vzduchotechnické inštalácie, pre komíny a kachle


Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.