Stenová píla DST 10-CA
Nový produktPoložka #r13099111
Obratná elektrická stenová píla s automatickou technológiou Cut Assist, bezdrôtovým diaľkovým ovládaním a vnútorným E-boxom na rezanie stien za sucha aj mokra
- Priemer kotúča – rozsah: 600 - 1200 mm
- Napájací zdroj: Elektrické
- Diaľkové ovládanie: Akumulátorový
Zdieľať
Vlastnosti
- Zatiaľ najvšestrannejšia stenová píla značky Hilti, ktorá teraz dokáže s rýchlym nastavením vykonávať rezy na sucho, rezy v rohu a hlbšie rezy
- Technológia Hilti Cut Assist dáva stenovej píle schopnosť po detekcii povrchu rezať plne automaticky, s priebežnou optimalizáciou rýchlosti, prevodu aj toku vody, a to aj pri rezaní výstuží v železobetóne. Cut Assist znamená vyššiu produktivitu a viac času na ostatné úlohy
- Integrovaná príruba pre rez v rohu – uľahčuje montáž a demontáž, aby vám pomohla vykonať prácu bez zdržania
- Predĺžený rozsah priemeru až do 1200 mm – teraz môžete rezať do hĺbky až 53 cm
- Rezanie v suchom režime – vďaka obtoku vody, suchej prírube, suchému ochrannému krytu a suchým vysávačom môžete teraz rezať do hĺbky až 20 cm dokonca bez tvorby kalu
Použitie
- Rezanie a rozširovanie otvorov na dvere a okná, otvorov v podlahách, v železobetóne, murive a v prírodnom kameni (za sucha je možné rezať mäkký betón a murivo)
- Renovácia fasád a balkónov
- Precízna demolácia stien a podláh s minimom vibrácií
- Rezanie v stiesnených priestoroch alebo priestoroch so sťaženým prístupom
- Rezanie v rohu (dodáva sa s prírubou na rezanie v rohu)


Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.