Stenová píla DST 20-CA 2nd
Nový produktPoložka #r18475965
Elektrická stenová píla na ťažké rezacie práce s asistentom rezania a elektronickou riadiacou jednotkou (bez externého E-boxu)
- Výkon motora: 20 kW
- Priemer kotúča – rozsah: 600 - 1600 mm
- Min. výkon generátora: 40 kVA
Zdieľať
Vlastnosti
- Šetrí vám čas na iné úlohy - Hilti Cut Assist umožňuje strojom rezať úplne automaticky. Spustí sa pri detekcii povrchu a potom priebežne optimalizuje rýchlosť, prevod a prietok vody
- Rýchlejší čas rezania - funkcia režimu Pull/Push v systéme Cut Assist skracuje čas rezania v porovnaní s bežným režimom ťahania
- Jednoduchšia montáž a demontáž - integrovaná rohová príruba uľahčuje používanie
- Nie je potrebný externý E-box - vďaka integrovanej riadiacej elektronike na ovládacom paneli tvorí píla mimoriadne kompaktný systém s jednoduchým ovládaním a rýchlejším nastavením
- Hĺbka rezania sa zobrazuje v reálnom čase na diaľkovom ovládaní
Použitie
- Rezanie a zväčšovanie otvorov v betónových stenách a podlahách
- Precízna demolácia stien a podláh s minimom vibrácií
- Rezanie tvrdého železobetónu, umelého a prírodného kameňa, tehál a panelov a iných minerálnych materiálov
- Rezanie na ťažko dostupných miestach
- Renovácia fasád a balkónov