Stenová píla DST 20-CA
Nový produktPoložka #r4853815
Elektrická stenová píla
- Výkon motora: 20 kW
- Priemer kotúča – rozsah: 600 - 1600 mm
- Min. výkon generátora: 40 kVA
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Extrémne kompaktné s jednoduchou manipuláciou a rýchlym nastavením vďaka integrovanej riadiacej elektronike (nie je potrebná žiadna externá E-skrinka)
- Hĺbka rezu až 73 cm
- Hilti kontrola trakcie (Traction Control) pre maximálny rezný výkon so 16- alebo 32-ampérovým napájaním
- Bezdrôtové diaľkové ovládanie
- Technológia automatického rezania Cut Assist – počas rezania nemusíte používať ruky a môžete venovať pozornosť iným úlohám
Použitie
- Rezanie a zväčšovanie otvorov v betónových stenách a podlahách
- Precízna demolácia stien a podláh s minimom vibrácií
- Rezanie cez silne vystužený betón, syntetický a prírodný kameň, tehly a panely a iné minerálne materiály
- Rezanie v stiesnených podmienkach s obtiažnym prístupom
- Renovácia fasád a balkónov
![](/medias/sys_master/images/h89/h6c/10029481721886.png)
Služby
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.