Lanová píla DSW 3018-E
Nový produktPoložka #r51186
Elektrické lanová píla vysokého výkonu (30 kW) pre mimoriadny výkon ťažkého rezania
- Výkon motora: 30 kW
- Napájací zdroj: Elektrické
- Min. výkon generátora: 80 kVA
Zákazníci tiež hľadali Rezanie železobetónu, Lanová pila s automatickým napínáním lana, Elektrická lanová píla, Diamantové lano alebo Lanová píla
- Vysoký rezací výkon vďaka dvom silným motorom, každý o výkone 15 kW
- Vysoký počiatočný moment znižuje námahu potrebnú na "pripravenie" lana
- Systém tlmenia napnutia lana znižuje záťaž na lano
- Plynulo regulovateľná rýchlosť rezania s vizuálnym indikátorom
- Jednoducho nastaviteľný systém vedenia vozíka pre rýchle nastavenie
- Riadené búranie alebo rozoberanie betónu
- Aplikácie, ktoré musia byť dokončené vo veľmi krátkom čase, vyžadujúce si najvyšší rezací výkon
- Rezanie silne vystuženého betónu, muriva, kameňa alebo ocele
- Rezanie pod vodnou hladinou (na miestach kde je rezacie lano vedené čiastočne pod vodou)
- Aplikácie lanového rezanie za sucha (napr. vyraďovanie elektrární)


Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.