Lanová píla DSW 1510-CA
Nový produktPoložka #r9559494
Elektrická lanová píla (15 kW) navrhnutá s dôrazom na jednoduchšie ovládanie pri náročnom rezaní, s automatickým napínaním lana, automatickým riadením rezania a bezdrôtovým diaľkovým ovládaním
- Výkon motora: 16 kW
- Napájací zdroj: Elektrické
- Min. výkon generátora: 40 kVA
Zdieľať
Vlastnosti
- Cut Assist – zabezpečuje funkciu plne automatického rezania diamantovými lanovými pílami. Cut Assist znamená vyššiu produktivitu a viac času na ostatné úlohy
- Bezdrôtové diaľkové ovládanie – pracovník môže pri rezaní stáť v bezpečnej vzdialenosti od lanovej píly
- Zabudovaná elektrická skrinka – dodatočné káble nie sú potrebné
- Vyšší počiatočný krútiaci moment pre spustenie lana
- Bezkľúčová regulácia vodiacich kladiek
Použitie
- Prestavby budov alebo infraštruktúry – otvory akéhokoľvek druhu a takmer ľubovoľného tvaru
- Rezanie akýchkoľvek materiálov - od husto vystuženého betónu až po hrubé kamenné murivo
- Búranie stavebných komponentov, ako napríklad mosty, komíny, tunely, priehrady a základy
- Rezanie v miestach so zvýšenými požiadavkami na hlučnosť
- Rezanie diamantovým lanom sa využíva v prípadoch, keď priestor neumožňuje použitie stenovej píly


Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.