Prachom poháňaná klincovačka DX 6 MX so zásobníkom
Nový produktPoložka #r11908223
Plne automatická prachom poháňaná klincovačka so zásobníkom na páskované klince
- Rozmery (D x Š x V): 485 x 69 x 190 mm
- Hmotnosť: 3.63 kg
- Otvor pre klince: Páskované
Zdieľať
Vlastnosti
- So zásobníkom na klince – umožňuje osadiť 10 klincov v rýchlom slede bez doplňovania
- Nastavenie úrovne energie na jeden krok – rozšírené nastavenie energie na prístroji znamená, že jedinú farbu nábojky možno použiť na mnoho vsadzovaní
- Vyššia produktivita – vďaka automatickému návratu piestu a postupu nábojky možno pracovať až 5-krát rýchlejšie než pri využití alternatívnych postupov vsadzovania
- Jednoduchá obsluha – presné ovládanie pomáha zaistiť konzistentné a presnejšie vsadzovanie
- Integrovaný displej zobrazuje stav, keď vsadzovací prístroj treba vyčistiť alebo vykonať jeho údržbu
Použitie
- Pripevnenie dreva a kovového plechu k betónu, murivu z vápennopieskových blokov alebo ocele
- Upevnenie 2x4 s do betónu
- Upevnenie drenážnych fólií a membrán do betónu alebo tvárnic CMU
- Upevnenie profilu obvodovej steny, príchytiek na betón a oceľ
- Montáž dorazov debnenia Hilti k betónu