DX 6-IE Prachom poháňaná klincovačka na upevnenie izolácie
Nový produktPoložka #r11908225
Plne automatická prachom poháňaná klincovačka na upevňovanie izolácie do betónu, muriva a ocele
- Rozmery (D x Š x V): 607 x 69 x 190 mm
- Hmotnosť: 3.48 kg
- Otvor pre klince: Izolácia
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchle jednokrokové riešenie pre upevnenie izolačných dosiek (mäkkých a tvrdých) a minerálnej vaty do betónu, muriva a ocele
- Vyššia produktivita – vďaka automatickému návratu piestu a postupu nábojky možno pracovať až 5-krát rýchlejšie než pri využití alternatívnych postupov vsadzovania
- Nastavenie úrovne energie na jeden krok – rozšírené nastavenie energie na prístroji znamená, že jedinú farbu nábojky možno použiť na mnoho vsadzovaní
- Jednoduchá obsluha – presné ovládanie pomáha zaistiť konzistentné a presnejšie vsadzovanie
- Integrovaný displej zobrazuje stav, keď vsadzovací prístroj treba vyčistiť alebo vykonať jeho údržbu
Použitie
- Pripevnenie izolačných dosiek na mäkký a pevný betón, oceľ a CMU
- Upevnenie izolácie na steny a stropy
- Upevnenie izolácie pre ľahké vetrané fasády
- Upevnenie izolačného systému ETICS
- Upevnenie obvodovej izolácie stien suterénu