DX 6 Súprava s vsadzovacím strojom poháňaným prachom
Nový produktPoložka #r11908523
Plne automatický prachom poháňaný vsadzovací stroj – súprava na steny a debnenie
- Rozmery (D x Š x V): 485 x 69 x 190 mm
- Hmotnosť: 3.63 kg
- Otvor pre klince: Páskované
Zdieľať
Vlastnosti
- Maximálna všestrannosť – súprava obsahuje zásobník na 10 upevňovacích prvkov a vymeniteľné vodiace prvky na špeciálne príchytky
- Nastavenie úrovne energie v jednom kroku – rozšírené nastavenie výkonu na nástroji znamená, že môžete použiť nábojku jednej farby pre mnoho upevnení
- Vyššia produktivita – automatický návrat piestu a posun nábojky umožňujú pracovať až 5-krát rýchlejšie ako alternatívne spôsoby upevnenia
- Jednoduchá obsluha – presné ovládanie pomáha zaistiť konzistentné a presnejšie vsadzovanie
- Integrovaný displej zobrazuje stav, keď je treba vsadzovací prístroj vyčistiť alebo vykonať jeho údržbu
Použitie
- Upevnenie dreva a kovového plechu k betónu, murivu z vápennopieskových blokov alebo ocele
- Upevnenie 2 x 4 na betón
- Upevnenie drenážnych fólií a membrán do betónu alebo tvárnic CMU
- Upevnenie profilu obvodovej steny, vychyľovacích alebo klzných spôn na betón a oceľ
- Montáž dorazov debnenia Hilti k betónu