OZNÁMENIE1.3.2025 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok.Viac informácií
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Plne elektrický vsadzovací prístroj so zásobníkom na 30 klincov vyvinutý špeciálne pre sadrokartonárov – BX 3-L-22 dokáže nahradiť plynom poháňané stroje na priamu montáž pri inštalácii profilov, navyše s nižšou hlučnosťou, spätným rázom, potrebou údržby a bez nákladov na plyn a používateľské certifikácie
  • Nekompromisný výkon akumulátorového náradia – vďaka revolučným akumulátorom Nuron a efektívnejšiemu bezuhlíkovému motoru môžete na jedno nabitie osadiť až 850 klincov
  • Inteligentné funkcie – prístroj sa automaticky pripraví na prvé vsadzovanie, keď ho vezmete do ruky. Aktívne riešenie problémov pomocou aplikácie ON!Track a indikátor doplnenia klincov vám pomôžu vyhnúť sa prestojom na pracovisku
  • Navrhnuté s dôrazom na lepšiu manipuláciu – tvarovaná rukoväť, krátky zdvih a LED osvetlenie vám pomôžu pracovať pohodlnejšie, aj keď musíte osadiť stovky klincov denne
  • Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové upevňovacie náradie bez nutnosti kompromisov vďaka akumulátorom s dlhšou životnosťou, prémiovým upevňovacím prvkom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
  • Upevnenie sadrokartonárskych profilov do betónu a ocele
  • Upevňovanie dreva k betónu – upravený zásobník umožňuje používať dlhšie klince (max. dĺžka 36 mm)
  • Upevňovanie membrán, pletiva a opláštenia do betónu
  • Upevňovanie káblov a vedení do betónu a ocele
  • Upevňovanie dreva k betónu – upravený zásobník umožňuje používať dlhšie klince (max. dĺžka 1-13/32")

Technické dáta

Dokumenty a videá