OZNÁMENIE1.3.2025 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok.Viac informácií
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Prístroj vyvinutý špeciálne pre elektrikárov – tento plne elektrický vsadzovací prístroj so zásobníkom na 20 klincov predstavuje oveľa rýchlejšiu a dôslednejšiu alternatívu vŕtania a kotvenia (dokonca aj pri závitových tyčiach), čím vám pomôže ušetriť čas pri každom vsadzovacom úkone
  • Nekompromisný výkon akumulátorového náradia – vďaka revolučným akumulátorom Nuron a efektívnejšiemu bezuhlíkovému motoru môžete na jedno nabitie osadiť až 850 klincov
  • Dôslednejšia kvalita upevňovania – kombinácia mechanického pohonu a čapov do veľmi tvrdého betónu uľahčuje vytváranie spoľahlivých upevňovacích bodov s nižšou hlučnosťou, spätným rázom, potrebou údržby a bez nákladov na plyn a používateľské certifikácie
  • Inteligentné funkcie – prístroj sa automaticky pripraví na prvé vsadzovanie, keď ho vezmete do ruky. Aktívne riešenie problémov pomocou aplikácie ON!Track a indikátor doplnenia klincov vám pomôžu vyhnúť sa prestojom na pracovisku
  • Navrhnuté s dôrazom na lepšiu manipuláciu – tvarovaná rukoväť, krátky zdvih a LED osvetlenie vám pomôžu pracovať pohodlnejšie, aj keď musíte osadiť stovky klincov denne
Použitie
  • Upevňovanie káblov a vedení do betónu a ocele (max. dĺžka klincov 24 mm)
  • Upevňovanie závitových klincov M6/W6 do ocele alebo betónu
  • Uchytávanie sadrokartónových profilov do betónu a ocele (odporúčame použiť voliteľnú hlavicu IF)
  • Upevňovanie membrán, pletiva a opláštenia do betónu
  • Upevňovanie káblov a vedení do betónu a ocele (max. dĺžka klincov 15/16”)

Technické dáta

Dokumenty a videá