Plynom poháňaný vsadzovací stroj pre klince na upevnenie izolácie GX-IE XL
Nový produktPoložka #r19718461
Plynom poháňaný vsadzovací stroj pre klince na upevnenie izolácie do mäkkého a niektorého tvrdého betónu a oceľové čapy tvarované za studena (hrúbka izolačných dosiek 25 – 200 mm| 1" – 7 7/8")
- Otvor pre klince: Jednotlivé
- Rozsah dĺžky klincov: 25 - 200 mm
- Typ napájacieho zdroja: Zásobník plynu GC 52
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchly a jednoduchý spôsob upevnenia izolácií – až päťnásobne rýchlejší ako bežné metódy
- Krátky a nijako nepríjemnýpohodlný úder (20 mm │ 3/4") s nízkym spätným rázom znižuje únavu, najmä v prípade prác nad hlavou
- Platforma akumulátorových strojov – rovnaká batéria pre všetko 12-V akumulátorové náradie Hilti
- Výborný výkon batérie – 5 000 klincov na jedno nabitie, čas nabíjania len 30 min.
- Výborný zásobník plynov – viac ako 800 osadení na jeden zásobník
Použitie
- Jeden systém, ktorý pripevní minerálnu vatu, EPS, XPS, PIR a PUR k mäkkému betónu a niektorým typom tvrdého betónu, a oceľové čapy tvarované za studena
- Vhodné na upevnenie izolačného materiálu na steny a stropy.
- Vhodné na upevnenie izolačného materiálu v ľahkých vetraných fasádach (LVF)
- Vhodné na upevnenie izolačného materiálu na spodnú časť betónovej dosky (strop)
- Upevnenie nástennej izolácie po obvode suterénu (stien základov)