Prachom poháňaný vsadzovací prístroj DX 351-BT
Nový produktPoložka #r2825
Plne automatický plynový prístroj, vysoká produktivita, kompaktný, na závitové klince
- Rozmery (D x Š x V): 403 x 56 x 164 mm
- Hmotnosť: 2.28 kg
- Otvor pre klince: závitový klinec
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchle, jednoduché a spoľahlivé riešenie upevnenia, ktoré nevyžaduje dokončovacie úpravy oceľového základného materiálu
- Ideálne riešenie pre osadenie na vysokopevné oceľové konštrukcie s náterom 5/16" alebo hrubšie
- Externý zdroj napájania nie je potrebný
- Odolné voči koróznemu prasknutiu pod napätím a vodíkovému krehnutiu
- Prakticky nevyžaduje opakované spracovanie
Použitie
- Upevnenie závitových klincov do oceľových nosných konštrukcií s hrúbkou minimálne 8 mm bez priestupu cez oceľový základný materiál
- Upevnenie ľahkých elektrických inštalácií, ako napr. káble, prípojky vedení, káblové lávky
- Montáž spojovacích skriniek, osvetlenia, rozvádzačov
- Upevnenie ľahkých mechanických prvkov, ako napr. potrubné závesy, podpery
- Osadenie skriniek, osvetlenia, značení, elektrických spojovacích skriniek a vedení na oceľové konštrukcie

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.