Prachom poháňaný vsadzovací prístroj DX 351-BTG
Nový produktPoložka #r2826
Plne automatický, vysoko produktívny a kompaktný prachom poháňaný stroj pre osadenie závitového klinca X-BT
- Rozmery (D x Š x V): 431 x 56 x 164 mm
- Hmotnosť: 2.36 kg
- Otvor pre klince: závitový klinec
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Rýchlejšie, jednoduchšie a spoľahlivejšie riešenie upevnenia, ktoré eliminuje dokončovacie úpravy oceľového základného materiálu
- Ideálne riešenie pre upevnenie na natretú oceľ s hrúbkou 8 mm a viac
- Absolútna mobilita a úplná nezávislosť od zdroja elektrického napájania
- Prakticky bez následnej úpravy základovej ocele - ochrana ocele proti korózii zostáva nepoškodená
- Akumulátorové riešenie
Použitie
- Osadenie závitových klincov držiakov roštov do oceľových nosných konštrukcií s hrúbkou minimálne 8 mm s náterom bez priestupu cez oceľ
- Upevnenie na natretú oceľ v korozívnom prostredí pomocou 8 mm závitových klincov (M8)
- Upevnenie ľahkých elektrických inštalácií, ako napr. káble, prípojky vedení, káblové lávky
- Montáž spojovacích skriniek, osvetlenia, rozvádzačov
- Upevnenie ľahkých mechanických prvkov, ako napr. potrubné závesy, podpery
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.